norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Kit de composants de serrage 
pour la fixation pour la mesure de surface et de contour
34030

Kit de composants de serrage pour la fixation pour la mesure...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Kit de composants de serrage pour les mesures de surface et de contour. Il est composé d’une plaque de base et de divers éléments de bridage. Il permet ainsi de fixer et de positionner différentes pièces tournées et fraisées.
Ce kit permet un réglage grossier et fin, et donc un positionnement exact. Dans ce cas, l’étau autocentrant de précision peut être fixé directement sur la plaque de base ou être associé à la table croisée ou à la griffe à serrage rapide avec élément d’angle.
Avantages :Assemblage personnalisé de pièces détachées pour les mesures de surface et de contour.Contenu de la livraison1x plaque de base 34031-200230201.
1x table croisée 34031-10-050080.
1x griffe à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10-2.
1x étau autocentrant de précision 34010-500351.
1x mors à vés 33225-08.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34030_Datasheet_32649_Kit_de_composants_de_serrage_pour_la_fixation_pour_la_mesure_de_surface_et_de_contour--fr 129 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2CAOAcc.PrixCommander
34030-05pour la fixationpour la surface et le contour 4 294,35 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83