norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Des innovations sur toute la ligne

retour

Des innovations sur toute la ligne : norelem au salon MOTEK 2017

Nouveautés : du loquet de verrouillage au système de mesure

La nouvelle édition du catalogue « THE BIG GREEN BOOK » de norelem est disponible alors que s'ouvre le salon MOTEK de Stuttgart. Le fournisseur de composants industriels présente notamment sur ce salon international consacré à l'automatisation de la production et du montage les nombreuses nouveautés de sa gamme.

« THE BIG GREEN BOOK » comporte un assortiment complet de près de 38 000 éléments normalisés et composants de machine, qui est constamment complété et élargi.

« Nous développons continuellement notre gamme afin de proposer les meilleures solutions pour chaque défi de construction », explique Marcus Schneck, le directeur de norelem. « Nous collaborons étroitement avec nos clients dans les domaines d’application les plus divers, ce qui nous permet de réagir rapidement aux développements techniques et à l’évolution des exigences. »

norelem présente notamment au salon MOTEK 2017 les nombreuses nouveautés de sa gamme

Nouveautés du catalogue norelem actuel :

  • Les tables de positionnement motorisées permettent de positionner des composants, butées, capteurs, détecteurs de fin de course, pinces et caméras avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Elles fonctionnent à l'énergie électrique, nécessitent peu d'entretien et sont peu bruyantes, et représentent une alternative très demandée aux variantes manuelles éprouvées dans de nombreux domaines.

  • Les crochets de charge servent d'interface entre l'engin de levage et l'élingue chaîne ou les accessoires d'élingage textiles. Ils permettent de lever jusqu'à 10 tonnes et sont fabriqués en respectant les consignes de sécurité en vigueur.

  • Les loquets de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée sont conçus pour une fermeture facile et sûre des portes et volets. Leur montage se fait sur la face avant avec des vis CHC ou à tête bombée, sans usinage mécanique.

  • Les systèmes de mesure de course sont particulièrement indiqués pour calculer la position et l'angle. Le système se compose d'une jauge LCD fonctionnant sur batterie, d'un capteur magnétique amovible et d'une bande magnétique codée incrémentalement.
Les autres nouveautés du catalogue « THE BIG GREEN BOOK » de norelem sont l'étau de bridage 5 axes, lessupports d'écran, les tables croisées, le verrou quart de tour, les nivelles, les courroies dentées et roues dentées, les galets en modèle conducteur d'électricité, les brides en acier ainsi que l'anneau de levage à broche avec inserts adaptés.

Nombre de caractères, espaces compris : 2 131

 170904_PM_MOTEK_2017_FR 3,2 MB

norelem sera présent au salon MOTEK à Stuttgart, dans le hall 5, sur le stand 5 525.

MOTEK 2017

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83