norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

De nouvelles charnières avec interrupteur de sécurité chez norelem

retour
De nouvelles charnières avec interrupteur de sécurité chez norelem

Des composants flexibles et faciles à monter pour le contrôle de la position.

Chez norelem, les constructeurs trouveront 16 versions différentes d'interrupteurs de sécurité ! Outre la version standard, une version avec moitié de charnière longue est également disponible ; elle convient particulièrement pour une utilisation sur les portes de protection transparentes. Les interrupteurs sont disponibles au choix avec raccordement ou connecteur.

Les nouvelles charnières avec interrupteurs de sécurité permettent de contrôler la position des portes, volets et capots de protection montés de façon à pouvoir tourner. Le contrôle de la position des dispositifs de protection se fait directement dans la charnière, l'angle de commutation peut être réglé librement sur toute la plage de travail. La construction robuste garantit une grande longévité.

Comparées aux interrupteurs de sécurité conventionnels, les charnières avec interrupteur de norelem s'intègrent parfaitement à l'environnement et confèrent un design attrayant aux machines. En outre, les éléments de commutation offrent une protection élevée, de sorte que les manipulations sont en grande partie exclues.
Parmi les domaines d'utilisation, on compte la construction de machines spéciales, l'industrie électrique et la technique d'automatisation. Une aide au montage facilite un alignement rapide sur les portes et poteaux. Les éléments de commutation peuvent ainsi être montés rapidement et facilement en association avec les profilés aluminium courants.
27950 Charnières avec interrupteur de sécurité norelem
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83