norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm
42217

Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero templado y revenido.
Mordaza de sujeción de acero de cementación.
Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de sujeción adicional UNILOCK de 5 ejes sirven para elevar los módulos de base y las bases de montaje.
Dependiendo de la situación, con la combinación de módulo de base y módulo de montaje se puede conseguir la altura de sujeción óptima.
También es posible combinar el tamaño de sistema 50 del módulo de sujeción adicional con el tamaño de sistema 80.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M8,M10 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M8) 15.000 kN
- Fuerza de retención (M10) 25.000 kN
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42217 Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm 268 kB

Planos

Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
DHSWFuerza de compresión
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
42217-0501Bcon protección contra torsión505041010 518,65 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83