norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm
42215

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes de tamaño de sistema 50 se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula. También es posible combinar el tamaño de sistema 50 del módulo base con el tamaño de sistema 80. De este modo, es posible sujetar fácilmente pequeñas piezas de trabajo con el sistema de fijación modular.
 
A juego con el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con perno de sujeción UNILOCK D=18 mm.
Con un perno de sujeción adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero normales.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M8,M10 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M8) 15.000 N
- Fuerza de retención (M10) 25.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42215 Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm 295 kB

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
DHSWFuerza de compresión
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
42215-12050601Bcon protección contra torsión505041010 632,50 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83