norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados MUCFL 2 agujeros, acero inoxidable
24244

Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados MUCFL 2 agujeros,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.

Versión:Acabado natural.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24244 Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados MUCFL 2 agujeros, acero inoxidable 239 kB

Planos

Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados MUCFL 2 agujeros, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaD

A1A2BB1D3ELL1L2L3αTornillo/s
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
24244-20204MUC 204FL 2042012,71511360129033,33125,51110°M10 43,91 €
24244-25205MUC 205FL 2052514,31613068169935,834,1271310°M14 52,73 €
24244-30206MUC 206FL 2063015,918148801611740,238,1311310°M14 76,69 €
24244-35207MUC 207FL 2073517,519161901613044,442,9341410°M14 102,06 €
24244-40208MUC 208FL 2084019211751001614451,249,2361410°M14 121,22 €
24244-45209MUC 209FL 2094519221881081914852,249,2381510°M16 140,32 €
24244-50210MUC 210FL 2105019221971151915754,651,6401510°M16 169,22 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83