norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición gris.
Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.
Versión:Carcasa lacada.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24215 Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados UCFL 2 agujeros 192 kB

Planos

Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados UCFL 2 agujeros

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaD

A1A2BB1D3ELL1L2L3αTornillo/s
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
24215-12201UC 201FL 2011212,71511360129033,33125,51110°M10 15,38 €
24215-15202UC 202FL 2021512,71511360129033,33125,51110°M10 15,08 €
24215-17203UC 203FL 2031712,71511360129033,33125,51110°M10 14,61 €
24215-20204UC 204FL 2042012,71511360129033,33125,51110°M10 13,64 €
24215-25205UC 205FL 2052514,31613068169935,834271310°M14 14,74 €
24215-30206UC 206FL 2063015,918148801611740,238,1311310°M14 17,43 €
24215-35207UC 207FL 2073517,519161901613044,442,9341410°M14 21,14 €
24215-40208UC 208FL 2084019211751001614451,249,2361410°M14 25,77 €
24215-45209UC 209FL 2094519221881081914852,249,2381510°M16 28,61 €
24215-50210UC 210FL 2105019221971151915754,651,6401510°M16 34,91 €
24215-55211UC 211FL 2115522,2252241301918458,455,6431810°M16 68,43 €
24215-60212UC 212FL 2126025,4292501402320268,765,1481810°M20 89,13 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83