norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero C35Pb.
Latón rojo Rg7.
Plástico PA6.6 con MoS2).
Versión:Acabado natural.Indicación:Rosca trapezoidal ISO en conformidad con DIN 103.

Tuercas de acero: para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual y como tuerca de fijación. Se recomienda para el uso con accionamientos motorizados debido a la combinación de materiales acero-acero.

Tuercas de latón rojo: para movimientos de velocidad media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latón rojo sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en caso de avería.

Tuercas de plástico: para movimientos silenciosos. Buenas propiedades en caso de avería

Clase de tolerancia 7H.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24004 Tuercas de rosca trapezoidal redondas de dos roscas, rosca a la derecha 184 kB

Planos

Tuercas de rosca trapezoidal redondas de dos roscas, rosca a la derecha

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DxPD1

LCADAcc.PrecioPedir
24004-060211aceroTr 6x2 P11812 24,97 €
24004-120611aceroTr 12x6 P32624 19,98 €
24004-160811aceroTr 16x8 P43632 22,70 €
24004-200811aceroTr 20x8 P44540 29,87 €
24004-241011aceroTr 24x10 P55048 35,64 €
24004-301211aceroTr 30x12 P66060 40,81 €
24004-401411aceroTr 40x14 P78080 101,12 €
24004-060213latón rojoTr 6x2 P11812 40,87 €
24004-120613latón rojoTr 12x6 P32624 28,37 €
24004-160813latón rojoTr 16x8 P43632 47,18 €
24004-200813latón rojoTr 20x8 P44540 54,99 €
24004-241013latón rojoTr 24x10 P55048 61,43 €
24004-301213latón rojoTr 30x12 P66060 89,68 €
24004-401413latón rojoTr 40x14 P78080 154,66 €
24004-060214plásticoTr 6x2 P11812 42,14 €
24004-120614plásticoTr 12x6 P32624 33,71 €
24004-160814plásticoTr 16x8 P43632 38,58 €
24004-200814plásticoTr 20x8 P44540 41,14 €
24004-241014plásticoTr 24x10 P55048 43,57 €
24004-301214plásticoTr 30x12 P66060 51,68 €
24004-401414plásticoTr 40x14 P78080 89,62 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83