norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero de cementación 1.0401 (C15) o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acero laminado, acabado natural.
Acero inoxidable laminado, acabado natural.
Indicación:Husillos de rosca trapezoidal laminados con alta precisión.
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.

En accionamientos de dos roscas el movimiento de avance es el doble que en husillos de rosca trapezoidal de una rosca. Debido a la elevada pendiente no está disponible el bloqueo automático.

Denominación de un accionamiento de dos roscas en el ejemplo Tr 12x6 P3.
Tr = rosca trapezoidal.
12 = diámetro exterior.
6 = pendiente de una vuelta de rosca (movimiento axial con un giro).
P3 = distancia entre las dos vueltas de rosca.

Clase de tolerancia 7e
Precisión de pendiente 0,3 / 300 mm
Longitud aserrada con sobremedida, extremos no desbarbados.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24001 Husillos de rosca trapezoidal de dos roscas, rosca a la derecha 165 kB

Planos

Husillos de rosca trapezoidal de dos roscas, rosca a la derecha

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DxPD1
mín.
D1
máx.
D2

LCADAcc.PrecioPedir
24001-120611X1000acero de cementaciónTr 12x6 P310,19110,4157,841000 22,79 €
24001-160811X1000acero de cementaciónTr 16x8 P413,64013,90510,81000 34,83 €
24001-200811X1000acero de cementaciónTr 20x8 P417,64017,90514,81000 53,21 €
24001-241011X1000acero de cementaciónTr 24x10 P521,09421,39417,51000 60,17 €
24001-301211X1000acero de cementaciónTr 30x12 P626,54726,88221,91000 85,13 €
24001-401411X1000acero de cementaciónTr 40x14 P736,02036,37530,51000 129,49 €
24001-060212X1000acero inoxidableTr 6x2 P15,2875,4374,4611000 70,37 €
24001-120612X1000acero inoxidableTr 12x6 P310,19110,4157,841000 63,14 €
24001-160812X1000acero inoxidableTr 16x8 P413,64013,90510,81000 99,88 €
24001-200812X1000acero inoxidableTr 20x8 P417,64017,90514,81000 123,03 €
24001-241012X1000acero inoxidableTr 24x10 P521,09421,39417,51000 153,70 €
24001-301212X1000acero inoxidableTr 30x12 P626,54726,88221,91000 234,49 €
24001-401412X1000acero inoxidableTr 40x14 P736,02036,37530,51000 411,32 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83