norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO 606
22282

Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno PE-UHMW (PE ultraaltomolecular).Versión:Verde.Indicación:Carriles de rodadura para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Soportan y guían las cadenas de rodillos en el ramal vacío y garantizan una mayor vida útil al reducir considerablemente el desgaste de las cadenas de rodillos. Reducen las oscilaciones y la generación de ruidos en la transmisión por cadena.
Los carriles de rodadura ofrecen una alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Están exentos de mantenimiento, son resistentes a los ácidos y presentan una elevada inalterabilidad a los productos químicos.
Rango de temperatura:-200 °C a +60 °C (en un periodo de tiempo breve hasta +80 °C).Montaje:Los carriles de rodadura se pueden fijar mediante perforaciones roscadas o perforaciones cilíndricas en la instalación. No son aptos para ser adheridos.

El montaje de los carriles de rodadura debe realizarse de forma que el material pueda extenderse. Los plásticos termoplásticos tienen la propiedad de extenderse o acortarse en caso de variaciones de temperatura de forma más marcada que los metales.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22282 Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO 606 289 kB

Planos

Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO 606

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaN.º ISODivisión pulgadasB

B1EHH1LCADAcc.PrecioPedir
22282-0611510X2000A06 B-13/8X7/32155,4-101,52000 23,72 €
22282-0812010X2000A08 B-11/2X5/16207,4-102,22000 25,42 €
22282-0812015X2000A08 B-11/2X5/16207,4-152,22000 28,50 €
22282-0812020X2000A08 B-11/2X5/16207,4-202,22000 23,23 €
22282-1012010X2000A10 B-15/8X3/8209,3-102,62000 24,20 €
22282-1012015X2000A10 B-15/8X3/8209,3-152,62000 27,31 €
22282-1012020X2000A10 B-15/8X3/8209,3-202,62000 31,40 €
22282-1212510X2000A12 B-13/4X7/162511,3-102,42000 25,88 €
22282-1212515X2000A12 B-13/4X7/162511,3-152,42000 29,72 €
22282-1212520X2000A12 B-13/4X7/162511,3-202,42000 34,02 €
22282-1614015X2000A16 B-11X17mm4016-153,52000 36,67 €
22282-1614020X2000A16 B-11X17mm4016-203,52000 42,65 €
22282-2014515X2000A20 B-11 1/4X3/44518-154,22000 38,58 €
22282-2416015X2000A24 B-11 1/2X16024-155,52000 45,30 €
22282-0622510X2000B06 B-23/8X7/32255,44,8101,52000 28,75 €
22282-0823510X2000B08 B-21/2X5/16357,46,4102,22000 32,11 €
22282-0823515X2000B08 B-21/2X5/16357,46,4152,22000 36,67 €
22282-0823520X2000B08 B-21/2X5/16357,46,4202,22000 44,34 €
22282-1024010X2000B10 B-25/8X3/8409,37,1102,62000 34,06 €
22282-1224510X2000B12 B-23/4X7/164511,38,1102,42000 35,24 €
22282-1624815X2000B16 B-21X17mm481616153,52000 42,65 €
22282-2025515X2000B20 B-11 1/4X3/4551819154,22000 46,00 €
22282-2427220X2000B24 B-11 1/2X1722424205,52000 65,90 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83