norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cadenas de rodillos dobles según DIN ISO 606, cubrejuntas curvado
22201

Cadenas de rodillos dobles según DIN ISO 606, cubrejuntas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:pretensada.Indicación de pedido:Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.Indicación:Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN 606 con cubrejuntas curvadas (número ISO 06 con bridas rectas). Todas las cadenas están pretensadas.
Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Rango de temperatura:De -20 °C a +120 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22201 Cadenas de rodillos dobles según DIN ISO 606, cubrejuntas curvado 376 kB

Planos

Cadenas de rodillos dobles según DIN ISO 606, cubrejuntas curvado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
B2B4B7D1

D2EG~LNúmero de
elementos
Carga de rotura
F mín.
kN
CADAcc.PrecioPedir
22201-080003062505 B-2-8,0 x 3,04,7714,33,152,315,647,11~50006257,8 141,60 €
22201-038073252506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,728,5323,83,36,353,2810,248,26~500052516,9 103,42 €
22201-012051639308 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3313,98,514,4513,9211,81~500039331,1 89,95 €
22201-058030831510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6513,2836,24,110,165,0816,5914,73~500031544,5 103,20 €
22201-034071626312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6242,24,612,075,7219,4616,13~500026357,8 158,46 €
22201-100170219716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0225,45685,415,888,2831,8821,08~5000197106 209,86 €
22201-114034015720 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5629,0179,76,119,0510,1936,4526,42~5000157170 285,81 €
22201-112100013124 B-21 1/2X138,1 x 25,437,92101,86,625,414,6348,3633,4~5000131280 552,45 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83