norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO 606 para perfiles en C
22282-05

Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno PE-UHMW (PE ultraaltomolecular).Versión:Verde.Indicación:Carriles de rodadura para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Soportan y guían las cadenas de rodillos en el ramal vacío y garantizan una mayor vida útil porque reducen considerablemente el desgaste de las cadenas de rodillos. Reducen las oscilaciones y la generación de ruidos en la transmisión por cadena.
Los carriles de rodadura ofrecen una alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Están exentos de mantenimiento, son resistentes a los ácidos y presentan una elevada inalterabilidad a los productos químicos.

Los perfiles en C adicionales sirven para fijar a la subestructura de la instalación y protegen los carriles de rodadura contra las fuerzas transversales y la torsión.
Rango de temperatura:-200 °C a +60 °C (en un periodo de tiempo breve hasta +80 °C).Montaje:Los carriles de rodadura se insertan en los perfiles en C fijados a la instalación.

El montaje de los carriles de rodadura debe realizarse de forma que el material pueda extenderse. Los plásticos termoplásticos tienen la propiedad de extenderse o acortarse en caso de variaciones de temperatura de forma más marcada que los metales.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22282-05 Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO 606 para perfiles en C 400 kB

Planos

Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO 606 para perfiles en C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaN.º ISODivisión pulgadasB

B1B2HH1H2LPerfil en C
adecuado
CADAcc.PrecioPedir
22282-05-0812010X2000A08 B-11/2X5/16207,424102,2112000C1 28,50 €
22282-05-0811714X2000A08 B-11/2X5/16177,420142,2172000C3 30,43 €
22282-05-1011714X2000A10 B-15/8X3/8179,320142,6172000C3 30,19 €
22282-05-1212014X2000A12 B-13/4X7/162011,320142,4172000C3 31,61 €
22282-05-1212414X2000A12 B-13/4X7/162411,328142,4182000C5 33,32 €
22282-05-1612414X2000A16 B-11X17mm241628143,5182000C5 33,32 €
22282-05-2012814X2000A20 B-11 1/4X3/4281828144,2182000C5 35,24 €
22282-05-2413323X2000A24 B-11 1/2X1332438235,5302000C9 47,93 €
22282-05-0822114X2000B08 B-21/2X5/1621,27,420142,2172000C3 32,11 €
22282-05-1022514X2000B10 B-25/8X3/825,79,320142,6172000C3 34,28 €
22282-05-1223015X2000B12 B-23/4X7/1630,711,328152,4202000C5 36,42 €
22282-05-1624820X2000B16 B-21X17mm481638203,5272000C9 52,73 €
22282-05-2025522X2000B20 B-21 1/4X3/4551860224,2302000C12 63,73 €
22282-05-2427225X2000B24 B-21 1/2X1722460255,5352000C12 77,63 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83