norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero sinterizado.
Brazo de sujeción de acero S235JR.
Resorte de compresión de caucho natural.
Tornillo de acero.
Versión:Partes de acero bruñido.
Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 8.8, cincado.
Indicación:Elemento de sujeción con resorte de compresión integrado de caucho natural muy elástico, resistente a la deformación.

El elemento de sujeción, junto con un juego de deslizadores de cadena, un juego de piñones o un rodillo de sujeción, forman una unidad de sujeción lista para el montaje adecuada para la sujeción de accionamientos por cadenas o correas. Los elementos de sujeción no precisan mantenimiento y son resistentes al desgarro.

Elemento de sujeción para tensar y sujetar cadenas y correas de transmisión. El ramal arrastrado se conduce alternativamente sobre los rodillos tensores o piñones colocados en los dos brazos. De este modo se compensa un alargamiento tres veces mayor que cuando se usan tensores convencionales en el ramal arrastrado.
Rango de temperatura:-55 °C a +85 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22281-18 Elementos de sujeción doble 324 kB

Planos

Elementos de sujeción doble

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83