norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4308 a partir de tamaño 5 de 1.4301, brazo de sujeción de acero inoxidable 1.4301.
Resorte de compresión de caucho natural.
Tornillo de acero inoxidable A2.

Versión:Carcasa y brazo de palanca de acabado natural.
Tornillo ISO 4017, clase de resistencia 70, acabado natural.
Indicación:Elemento de sujeción con resorte de compresión integrado de caucho natural muy elástico, resistente a la deformación.

El elemento de sujeción, junto con un juego de deslizadores de cadena, un juego de piñones o un rodillo de sujeción, forman una unidad de sujeción lista para el montaje adecuada para la sujeción de accionamientos por cadenas o correas. Adecuado para ambas direcciones de sujeción. Los elementos de sujeción no precisan mantenimiento y son resistentes al desgarro.

El elemento de sujeción se fija al componente de la máquina a través de una perforación. Si es necesario, se puede utilizar un pasador de sujeción pesado a través de la muesca de posicionamiento "P" para el apoyo del par de giro.
Rango de temperatura:-55 °C a +85 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22281-14 Elementos de sujeción de acero inoxidable 262 kB

Planos

Elementos de sujeción de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1A2A3BD

D1D2HLL1L2L3PS1Par de apriete
del tornillo C1
Nm
F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
22281-14-11806016,62037,58,5M69052+1 -0,525658421090110 46,97 €
22281-14-221008019,5254810,5M811563+1 -0,525858,55325140170 69,53 €
22281-14-331008024,5306010,5M1011578+1,5 -0,5301068,55348320430 79,25 €
22281-14-4413010034507812,5M12155108+2 -0,54014810,569828201050 152,19 €
22281-14-5517513542609820,5M16205130+2 -0,540158129319915001940 278,40 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83