norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Discos de piñones simples 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22264

Discos de piñones simples 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero bajo en carbono.Versión:Acabado natural no templado (no templable).Indicación:Discos de piñones para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.
Los discos de piñón tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los discos de piñón. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22264 Discos de piñones simples 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 257 kB

Planos

Discos de piñones simples 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
Número
de
dientes
DD1D3
máx.
B1CRCADAcc.PrecioPedir
22264-2112100000824 B-11 1/2X138,1 x 25,4811399,552024,1438 24,12 €
22264-2112100000924 B-11 1/2X138,1 x 25,49125111,42024,1438 28,26 €
22264-2112100001024 B-11 1/2X138,1 x 25,410137123,292024,1438 29,41 €
22264-2112100001124 B-11 1/2X138,1 x 25,411149135,212524,1438 34,99 €
22264-2112100001224 B-11 1/2X138,1 x 25,412161147,222524,1438 41,70 €
22264-2112100001324 B-11 1/2X138,1 x 25,413173159,182524,1438 48,65 €
22264-2112100001424 B-11 1/2X138,1 x 25,414185171,222524,1438 54,12 €
22264-2112100001524 B-11 1/2X138,1 x 25,415197183,262524,1438 62,35 €
22264-2112100001624 B-11 1/2X138,1 x 25,416209195,32524,1438 70,63 €
22264-2112100001724 B-11 1/2X138,1 x 25,417221207,342524,1438 77,05 €
22264-2112100001824 B-11 1/2X138,1 x 25,418233219,422524,1438 73,00 €
22264-2112100001924 B-11 1/2X138,1 x 25,419245,5231,492524,1438 79,51 €
22264-2112100002024 B-11 1/2X138,1 x 25,420257,5243,572524,1438 91,14 €
22264-2112100002124 B-11 1/2X138,1 x 25,421270,5255,653024,1438 99,61 €
22264-2112100002224 B-11 1/2X138,1 x 25,422282,5267,733024,1438 98,04 €
22264-2112100002324 B-11 1/2X138,1 x 25,423294,5279,83024,1438 104,80 €
22264-2112100002424 B-11 1/2X138,1 x 25,424307291,883024,1438 126,06 €
22264-2112100002524 B-11 1/2X138,1 x 25,4253193043024,1438 136,16 €
22264-2112100002624 B-11 1/2X138,1 x 25,426331316,083024,1438 152,61 €
22264-2112100002724 B-11 1/2X138,1 x 25,427343328,193024,1438 163,88 €
22264-2112100002824 B-11 1/2X138,1 x 25,428355340,273024,1438 175,33 €
22264-2112100002924 B-11 1/2X138,1 x 25,429367,5352,383024,1438 187,16 €
22264-2112100003024 B-11 1/2X138,1 x 25,430379,5364,53024,1438 199,64 €
22264-2112100003124 B-11 1/2X138,1 x 25,431391,5376,623024,1438 212,38 €
22264-2112100003224 B-11 1/2X138,1 x 25,432403,5388,693024,1438 225,46 €
22264-2112100003324 B-11 1/2X138,1 x 25,433415,5400,813024,1438 238,92 €
22264-2112100003424 B-11 1/2X138,1 x 25,434428412,933024,1438 252,76 €
22264-2112100003524 B-11 1/2X138,1 x 25,435440425,043024,1438 253,87 €
22264-2112100003624 B-11 1/2X138,1 x 25,436452437,163024,1438 281,73 €
22264-2112100003724 B-11 1/2X138,1 x 25,437464449,273024,1438 296,90 €
22264-2112100003824 B-11 1/2X138,1 x 25,438476,5461,393024,1438 296,69 €
22264-2112100004024 B-11 1/2X138,1 x 25,440501,5485,623024,1438 344,70 €
22264-2112100004124 B-11 1/2X138,1 x 25,441513,5497,743024,1438 361,17 €
22264-2112100004224 B-11 1/2X138,1 x 25,442525,5509,853024,1438 378,29 €
22264-2112100004524 B-11 1/2X138,1 x 25,445562546,23024,1438 410,57 €
22264-2112100004624 B-11 1/2X138,1 x 25,446574558,323024,1438 450,66 €
22264-2112100004824 B-11 1/2X138,1 x 25,448598,5582,553024,1438 489,00 €
22264-2112100005024 B-11 1/2X138,1 x 25,450622,5606,783024,1438 529,28 €
22264-2112100005224 B-11 1/2X138,1 x 25,452647631,013024,1438 570,92 €
22264-2112100005424 B-11 1/2X138,1 x 25,454671655,253024,1438 614,10 €
22264-2112100005524 B-11 1/2X138,1 x 25,455683,5667,43024,1438 636,33 €
22264-2112100005624 B-11 1/2X138,1 x 25,456695,5679,53024,1438 658,82 €
22264-2112100005724 B-11 1/2X138,1 x 25,457707,5691,633024,1438 681,87 €
22264-2112100006024 B-11 1/2X138,1 x 25,460745727,973024,1438 753,17 €
22264-2112100006224 B-11 1/2X138,1 x 25,462769752,244024,1438 802,98 €
22264-2112100006524 B-11 1/2X138,1 x 25,465805,5788,594024,1438 879,93 €
22264-2112100007024 B-11 1/2X138,1 x 25,470866849,214024,1438 1.017,04 €
22264-2112100007624 B-11 1/2X138,1 x 25,476939921,984024,1438 1.194,08 €
22264-2112100008024 B-11 1/2X138,1 x 25,480987,5970,444024,1438 1.320,15 €
22264-2112100008524 B-11 1/2X138,1 x 25,48510481031,14024,1438 1.486,44 €
22264-2112100009524 B-11 1/2X138,1 x 25,49511691152,334024,1438 1.848,99 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83