norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero C45.
A partir de 38 dientes, de fundición gris GG22.
Versión:Acabado natural no templado.Indicación:Piñones con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.
Los piñones tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los piñones. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22252 Piñones simples 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 308 kB

Planos

Piñones simples 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
Número
de
dientes
DD1D2D3
máx.
B1LCRCADAcc.PrecioPedir
22252-1112100000824 B-11 1/2X138,1 x 25,4811399,55582024,145438 27,26 €
22252-1112100000924 B-11 1/2X138,1 x 25,49125111,4702024,145438 33,93 €
22252-1112100001024 B-11 1/2X138,1 x 25,410137123,29802024,145438 40,91 €
22252-1112100001124 B-11 1/2X138,1 x 25,411149135,21902524,150438 51,43 €
22252-1112100001224 B-11 1/2X138,1 x 25,412161147,221022524,150438 61,33 €
22252-1112100001324 B-11 1/2X138,1 x 25,413173159,181142524,150438 69,62 €
22252-1112100001424 B-11 1/2X138,1 x 25,414185171,221282524,150438 68,18 €
22252-1112100001524 B-11 1/2X138,1 x 25,415197183,261322524,150438 77,00 €
22252-1112100001624 B-11 1/2X138,1 x 25,416209195,31362524,155438 88,50 €
22252-1112100001724 B-11 1/2X138,1 x 25,417221207,341362524,155438 95,20 €
22252-1112100001824 B-11 1/2X138,1 x 25,418233219,421362524,155438 95,75 €
22252-1112100001924 B-11 1/2X138,1 x 25,419245,5231,491362524,155438 97,13 €
22252-1112100002024 B-11 1/2X138,1 x 25,420257,5243,571362524,155438 106,13 €
22252-1112100002124 B-11 1/2X138,1 x 25,421270,5255,651503024,160438 114,07 €
22252-1112100002224 B-11 1/2X138,1 x 25,422282,5267,731503024,160438 122,36 €
22252-1112100002324 B-11 1/2X138,1 x 25,423294,5279,81503024,160438 132,09 €
22252-1112100002424 B-11 1/2X138,1 x 25,424307291,881503024,160438 140,31 €
22252-1112100002524 B-11 1/2X138,1 x 25,4253193041503024,160438 148,82 €
22252-1112100002624 B-11 1/2X138,1 x 25,426331316,081503024,160438 159,75 €
22252-1112100002724 B-11 1/2X138,1 x 25,427343328,191503024,160438 180,87 €
22252-1112100002824 B-11 1/2X138,1 x 25,428355340,271503024,160438 190,95 €
22252-1112100002924 B-11 1/2X138,1 x 25,429367,5352,381503024,160438 202,27 €
22252-1112100003024 B-11 1/2X138,1 x 25,430379,5364,51503024,160438 213,07 €
22252-1112100003124 B-11 1/2X138,1 x 25,431391,5376,621503024,160438 223,97 €
22252-1112100003224 B-11 1/2X138,1 x 25,432403,5388,691503024,160438 235,44 €
22252-1112100003324 B-11 1/2X138,1 x 25,433415,5400,811503024,160438 246,94 €
22252-1112100003424 B-11 1/2X138,1 x 25,434428412,831503024,160438 258,77 €
22252-1112100003524 B-11 1/2X138,1 x 25,435440425,041503024,160438 271,18 €
22252-1112100003624 B-11 1/2X138,1 x 25,436452437,161503024,160438 283,83 €
22252-1112100003724 B-11 1/2X138,1 x 25,437464449,271503024,160438 296,84 €
22252-1112100003824 B-11 1/2X138,1 x 25,438476,5461,391404524,190438 399,72 €
22252-1112100005724 B-11 1/2X138,1 x 25,457707,5691,631604524,1100438 474,35 €
22252-1112100007624 B-11 1/2X138,1 x 25,476939921,981804524,1100438 900,40 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83