norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ de plástico detectables visualmente
06652

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ de plástico detectables...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material:

Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06652 Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ de plástico detectables visualmente 177 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ de plástico detectables visualmente

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables visualmente con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables visualmente con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables visualmente con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de plástico detectables visualmente con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83