norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida
06030

Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las tuercas moleteadas con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción.
La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
Material:

Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4404.

Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura "H".
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06030 Tuercas moleteadas de acero o acero inoxidable con función de sujeción rápida 259 kB

Planos

Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1D3D4HKCADAcc.PrecioPedir
06030-04acero para temple y revenidoM416114,2128 4,23 €
06030-05acero para temple y revenidoM520145,2128 4,66 €
06030-06acero para temple y revenidoM624166,21410 5,03 €
06030-08acero para temple y revenidoM830208,31712 6,69 €
06030-10acero para temple y revenidoM10362810,32014 7,60 €
06030-12acero para temple y revenidoM12403212,72416 9,50 €
06030-104acero inoxidableM416114,2128 5,57 €
06030-105acero inoxidableM520145,2128 5,65 €
06030-106acero inoxidableM624166,21410 6,99 €
06030-108acero inoxidableM830208,31712 9,59 €
06030-110acero inoxidableM10362810,32014 11,64 €
06030-112acero inoxidableM12403212,72416 14,97 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83