norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable
06652-10

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de mariposa Miniwing se distingue por su forma constructiva ergonómica y compacta.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:

Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404.

Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación sobre el dibujo:
Forma D: Rosca interior continua
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06652-10 Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable 189 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma E, con agujero ciego roscado

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma E, con agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83