norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad
06224

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras en estrella con función de seguridad impiden cambios en el punto de sujeción por cerrar o abrir de manera accidental.
En el estado inicial, la empuñadura se puede girar libremente y no tiene ninguna conexión con el punto de sujeción. El dentado solo se encaja presionando la empuñadura y la sujeción se puede aflojar o apretar.
El retorno tiene lugar inmediatamente a través de un resorte después de soltar la empuñadura.
Material:Empuñadura en estrella e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo o perno roscado de acero o acero inoxidable.
Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06224 Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad 324 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca interior

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83