norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente
06174

Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico poliamida reforzado, gris antracita RAL 7021.
Piezas de acero clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:Estas empuñaduras en cruz se han desarrollado especialmente para aplicaciones con altos requisitos de higiene. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos (biocompatible).
Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuadas para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.
A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06174 Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente 171 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente

Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente, forma L: rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente, forma L: rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83