norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de acero inoxidable
06916-15

Empuñaduras curvas de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apto p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).
Material:

Empuñadura curva de acero inoxidable fundido de precisión 1.4404.
Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable (1.4404).

Versión:Tratado con chorro y pulimentado electrolítico.Montaje:Forma A desde el lado de manejo.
Forma B desde la parte trasera.
Ventajas:Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.
Resistente a la torsión y fácil de manejar.
Volumen de suministroLa forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06916-15 Empuñaduras curvas de acero inoxidable 146 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de acero inoxidable

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83