norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras  de acero con unidad de bloqueo
06894

Empuñaduras de acero con unidad de bloqueo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de acero.
Botón pulsador de plástico.
Barra de acero o acero inoxidable.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Plástico amarillo.
Indicación de pedido:Las barras para unidades de bloqueo se venden por parejas.Indicación:La empuñadura con unidad de bloqueo se puede utilizar para cajones con un ancho de 1,5 m. El carril debe tener un grosor de 17,5 mm por lo menos. El sistema se puede montar en dos posiciones. Montaje delantero para sostener el cajón y montaje trasero para sostener y encajar el cajón.

Con el kit de transformación de acero para la unidad de bloqueo, el cajón se puede bloquear tanto en posición cerrada como en posición abierta.
A petición:Botón pulsador rojo.Accesorios:06894-91 Kit de transformación para unidad de bloqueo.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 Barras para unidad de bloqueo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06894 Empuñaduras de acero con unidad de bloqueo 165 kB
 Instrucciones de instalación 06894 932 kB

Planos

Empuñaduras  de acero con unidad de bloqueo

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83