norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mordazas de acero.
Tope final de aluminio.
Versión:Cuerpo base bruñido negro.
Mordazas nitrocarburadas y bruñidas en negro.
Tope final anodizado negro.
Indicación:El dispositivo de sujeción flotante sirve para sujetar y sostener determinados puntos de sujeción sobresalientes de los componentes. Impide vibraciones y la comba durante el mecanizado.Modo de accionamiento:1. Presione el dispositivo de sujeción flotante hacia abajo.
2. Gire hacia dentro la mordaza hasta llegar al tope. Ahora, la mordaza flotante del dispositivo de sujeción flotante debe estar en contacto con la cara inferior de la pieza de trabajo.
3. Apretar el dispositivo de sujeción flotante con la tuerca hexagonal con el ancho de llave (respetando los momentos de torsión mín. y máx.). En el proceso de sujeción, la pieza de trabajo se inmoviliza por apriete y se sostiene al mismo tiempo.
4. Para soltar, realizar la misma operación pero en orden inverso.
Montaje:Ajuste el rango de altura y el de basculación y fije el dispositivo de sujeción flotante con el taladro (D1) al soporte.
Al ajustar la altura, dejar una holgura amplia hacia arriba.
Forma B:
Para aplicaciones de sujeción especiales se puede modificar o sustituir la mordaza de sujeción estándar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Mordaza de sujeción sustituible
2) Tornillo de cabeza cilíndrica M6 ISO 4762
3) Interfaz de fijación para mordaza de sujeción
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04423 Dispositivos de sujeción flotante de acero 145 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción flotante de acero

Dispositivos de sujeción flotante de acero forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción flotante de acero forma A

Selección/filtro de artículos

Dispositivos de sujeción flotante de acero forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción flotante de acero forma B

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83