norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados aptos para automatización
04364-10

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados aptos para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción rápida pesados se prestan especialmente para las operaciones de sujeción manuales con intervalos de sujeción cortos.

El brazo de sujeción gira 90° según la velocidad de giro de la llave impacto, permitiendo así una sujeción rápida. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Modo de accionamiento:Llave de impacto con momento de torsión ajustable.
En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
Ventajas:- Apto para automatización
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
Indicación sobre el dibujo:
1) Carrera de rotación
2) Carrera de sujeción
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04364-10 Dispositivos de sujeción pivotantes pesados aptos para automatización 200 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción pivotante pesado 178 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados aptos para automatización

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, aptos para automatización, forma A con brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, aptos para automatización, forma A con brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, aptos para automatización, forma B sin brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, aptos para automatización, forma B sin brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83