norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Superficies de sujeción de acero.
Versión:Cuerpo base azul anodizado.
Superficies de sujeción endurecidas y bruñidas.
Indicación:Los pernos de sujeción son un sistema de sujeción flexible para una sujeción segura y potente de las piezas de trabajo con contornos externos regulares e irregulares.

Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en una mesa de máquinas con ranuras en T o directamente en un taladro roscado. El perno de sujeción sirve de soporte y de tope a la vez.

Los pernos de sujeción están disponibles en una altura de 50 y 80 mm. El rango de sujeción es de 5 – 25 mm. Mediante extensiones, el rango de sujeción se puede aumentar a 20 -40 mm o a 40 - 60 mm. El anillo de sujeción de latón impide marcas de presión en la pieza de trabajo.

Pedir el tornillo tensor y la extensión para él por separado.
Montaje:El posicionamiento y la fijación de los pernos de sujeción se realiza mediante un tornillo centrado.

Posicionar el perno de sujeción (sin tornillo tensor) sobre la mesa de máquinas. A continuación, apretar el tornillo que hay en el centro con una llave hexagonal. El tornillo de tensor insertado a continuación por arriba sujeta la pieza con fuerza y de forma segura.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04395-10 Pernos de sujeción flexibles 486 kB

Planos

Pernos de sujeción flexibles

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83