norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Luces LED para máquinas en carcasa de aluminio 5600K, atenuables, 24 voltios DC, cristal de seguridad
86025

Luces LED para máquinas en carcasa de aluminio 5600K,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La luz LED en blanco luz diurna tiene un diseño plano y es resistente al aceite, refrigerantes y lubricantes. Es resistente al impacto de virutas y a las altas temperaturas. Gracias al cristal de seguridad de 4 mm de grosor resistente a los impactos y al elevado grado de protección IP67/IP69K asociado, la luz LED es ideal para condiciones ambientales adversas.Material:Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Cristal de seguridad (4 mm).
Tapas: Aluminio.
Versión:Carcasa: Anodizado en color natural.
Tapas finales: Anodizado color natural.
Indicación:Luces LED de robusta calidad industrial para la iluminación de máquinas. Las luces LED están encastradas en un perfil de aluminio. Los orificios roscados de las tapas terminales se pueden utilizar para fijarlas a las ranuras de los perfiles y a los elementos superficiales con los accesorios disponibles por separado.

Las luces LED tienen una conexión de enchufe M12 para la entrada de corriente. Está integrada en la parte delantera, en la tapa final. La conexión a la alimentación eléctrica se realiza mediante un conector M12x1 (de 3 a 5 polos).

A través de un panel de cristal con difusor, las luces LED proporcionan al lugar de trabajo un flujo luminoso uniforme, sin deslumbramientos ni parpadeos, en un blanco luz diurna agradable para el trabajo, color de luz 5600K,. El ángulo de dispersión es de 100°.

Atenuable mediante la unidad de mando disponible por separado (86091-02). La unidad de mando puede atenuar la luz LED de forma continua, así como encenderla y apagarla.

Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA, homologado ETL (5003529), marca D.
DIN EN 62471.
Rango de temperatura:-30 °C a +70 °C.Ventajas:La carcasa de alta calidad es de aluminio, lo que garantiza durabilidad, estabilidad y un peso reducido. El grado de protección IP67/IP69K hace que la luz sea ideal para su uso en maquinaria. La luz alcanza una reproducción cromática >85 e impresiona por su elevada potencia luminosa, muy buena reproducción cromática y amplia difusión de la luz.

Gracias a la larga vida útil de los LED, de hasta 100.000 horas (L80/B10), la luz prácticamente no requiere mantenimiento.
Accesorios:82100-20 Fuente de alimentación 24V DC.
86090-20 Escuadra de montaje.
86091-02 Unidad de mando del atenuador.
Indicación sobre el dibujo:
1) Lado de entrada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 86025 Luces LED para máquinas en carcasa de aluminio 5600K, atenuables, 24 voltios DC, cristal de seguridad 452 kB

Planos

Luces LED para máquinas en carcasa de aluminio 5600K, atenuables, 24 voltios DC, cristal de seguridad

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83