norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Luces LED para máquinas en carcasa de aluminio 5600K, atenuables, 24 voltios DC
86025-10

Luces LED para máquinas en carcasa de aluminio 5600K,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Luces LED para sistemas, máquinas y armarios de distribución en blanco luz diurna. Diseño muy estrecho. Grado de protección IP54.Material:Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Policarbonato (PC).
Tapas: Plástico (PA).
Portalámparas: Plástico.
Versión:Carcasa: Anodizado en color natural.
Disco difusor: Transparente, inastillable.
Tapas finales: Negro.
Portalámparas: Negro.
Indicación:Luces LED de robusta calidad industrial para la iluminación de máquinas y armarios de distribución.

Las luces LED tienen una conexión de enchufe M12 para la entrada de corriente. Está integrada en la parte delantera, en la tapa final. La conexión a la alimentación eléctrica se realiza mediante un conector M12x1 (de 3 a 5 polos).

Las luces LED con cubierta transparente proporcionan luz para muchas aplicaciones en las que se requieren altos niveles de iluminancia e iluminación detallada. Blanco luz diurna, color de la luz 5600K. El ángulo de dispersión es de 120°.

Atenuable mediante la unidad de mando disponible por separado (86091-02). La unidad de mando puede atenuar la luz LED de forma continua, así como encenderla y apagarla.

La luz se fija mediante los portalámparas suministrados.

Juego 1: Portalámparas largo para montaje giratorio (360° giratorio en pasos de 15°).
Set 2: Portalámparas corto para montaje rígido.

Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA, homologado ETL (5003529), marca D.
DIN EN 62471.
Rango de temperatura:-10 °C a +60 °C.Ventajas:La cubierta de plástico protege la tira de LED del polvo y las salpicaduras de agua hasta la clase de protección IP54. Con su diseño compacto y una longitud de 350 mm, la luz LED es ideal para máquinas e instalaciones que no están sometidas a grandes cargas.

Gracias a la larga vida útil de los LED, de hasta 100.000 horas (L80/B10), la luz prácticamente no requiere mantenimiento.
Accesorios:82100-20 Fuente de alimentación 24V DC.
86090-25 Portalámparas.
86091-02 Unidad de mando del atenuador.
Indicación sobre el dibujo:
1) Lado de entrada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 86025-10 Luces LED para máquinas en carcasa de aluminio 5600K, atenuables, 24 voltios DC 574 kB

Planos

Luces LED para máquinas en carcasa de aluminio 5600K, atenuables, 24 voltios DC

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83