norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elementos de sirena, tono continuo /alterno, Ø70 mm
24 V AC/DC
81400-25

Elementos de sirena, tono continuo /alterno, Ø70 mm 24 V AC/DC

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Policarbonato.Versión:negro.Indicación:Elemento de sirena para la señalización acústica de estados y averías en máquinas e instalaciones. Con 2 tonos a elegir. Tono continuo y tono alterno (ajustables mediante el interruptor deslizante en el elemento de sirena). El volumen se ajusta mediante un interruptor.

La sirena sola con un elemento de conexión puede servir de pura señal acústica de advertencia o se puede también combinar con otros elementos luminosos o acústicos para formar una columna de señalización (5 elementos como máximo). El elemento de sirena se monta y desmonta con un cierre giratorio.

Para la puesta en servicio se requiere un elemento de conexión. Este último hay que pedirlo por separado.

Certificados / normas cumplidas:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tipo 12).
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Volumen de sonido a 1 metro de distancia: máx. 105 dB (A)
Número de tonos: 2
Patrón de señalización acústica: tono continuo, tono alterno
Volumen de sonido ajustable: mediante interruptor
Rango de ajuste del volumen de sonido: aprox. 95 hasta 105 dB (A)
Audiofrecuencia: 3.000 Hz
Vida útil acústica: mín. 5.000 h.
Rango de temperatura:De -20 °C a +50 °C.Accesorios:Elemento de conexión 81400-30.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81400-25 Elementos de sirena, tono continuo /alterno, Ø70 mm 24 V AC/DC 291 kB

Planos

Elementos de sirena, tono continuo /alterno, Ø70 mm
24 V AC/DC

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83