norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elemento luminoso LED, Ø70 mm
24 V AC/DC
81400-22

Elemento luminoso LED, Ø70 mm 24 V AC/DC

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Policarbonato.Versión:Liso por fuera y acanalado por dentro. Con LED integrado.Indicación:Elemento luminoso LED para la señalización óptica de estados y averías en máquinas e instalaciones. Los elementos están equipados con la más moderna tecnología LED y señalizan una luz continua o intermitente visible en todas las direcciones (y ajustable con un interruptor deslizante en el elemento luminoso).

La lámpara sola con un elemento de conexión puede servir de pura señal óptica de advertencia o se puede también combinar con otros elementos luminosos o acústicos para formar una columna de señalización (5 elementos como máximo). El elemento luminoso se monta y desmonta con un cierre giratorio.

Para la puesta en servicio se requiere un elemento de conexión. Este último hay que pedirlo por separado.

Certificados / normas cumplidas:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tipo 12).
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Patrón de luz: luz continua / intermitente (ajustable mediante interruptor deslizante)
Frecuencia de intermitencia: 1 Hz
Vida útil óptica: 50.000 h como máx.
Rango de temperatura:De -30 °C a +60 °CAccesorios:Elemento de conexión 81400-30.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81400-22 Elemento luminoso LED, Ø70 mm 24 V AC/DC 237 kB

Planos

Elemento luminoso LED, Ø70 mm
24 V AC/DC

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83