norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carcasa para aparatos de mando y notificación
Apertura de instalación Ø 22,3 mm
81200

Carcasa para aparatos de mando y notificación Apertura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico ABS.Versión:gris claro.Indicación:Carcasa vacía para hasta 5 módulos de mando. La robusta carcasa de plástico ABS tiene un diámetro de instalación de 22,3 mm para alojar dispositivos de mando y notificación. Sirve como carcasa de montaje para aplicaciones en todos los sectores industriales. La carcasa tiene cavidades para los letreros identificativos. El espacio interior ofrece suficiente espacio para instalar los componentes necesarios.

La carcasa tiene un entrada para cables predefinida en los lados delanteros. 1x abierto Ø 20,2 mm, 1x apertura practicable con punto de rotura Ø 20,2 mm.

Certificados / normas cumplidas:
CE, UKCA.

La clase de protección IP depende de los componentes utilizados.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C.
Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81200 Carcasa para aparatos de mando y notificación Apertura de instalación Ø 22,3 mm 247 kB

Planos

Carcasa para aparatos de mando y notificación
Apertura de instalación Ø 22,3 mm

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83