norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carcasa para aparatos de mando y notificación
Apertura de instalación Ø 22,3 mm
81200-05

Carcasa para aparatos de mando y notificación Apertura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico PA6.Versión:Parte inferior gris oscuro.
Parte superior negra.
Soporte negro.
Indicación:Carcasa vacía para hasta 4 módulos de mando. La robusta carcasa de plástico PA6 tiene un diámetro de instalación de 22,3 mm para alojar dispositivos de mando y notificación. Sirve como carcasa de montaje para aplicaciones en todos los sectores industriales. El espacio interior ofrece suficiente espacio para instalar los componentes necesarios. La carcasa se inserta simplemente en el soporte que trae incluido y se fija al enclavarse.

Forma A: Sin entrada de cable predefinida (para conexiones propias o inalámbricas).

Forma B: Una entrada de cable M16 predefinida y con ruptura prevista en el frente.

Certificados / normas cumplidas:
CE, UL.

La clase de protección depende de los componentes utilizados.
Rango de temperatura:Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C.
Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.
Montaje:El soporte se atornilla con tornillos avellanados a una superficie o un perfil. A continuación, la carcasa se inserta en el soporte y se encaja enclavándola.Volumen de suministro1x carcasa.
1x soporte mural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81200-05 Carcasa para aparatos de mando y notificación Apertura de instalación Ø 22,3 mm 576 kB

Planos (vista completa)

Carcasa para aparatos de mando y notificación
Apertura de instalación Ø 22,3 mm

Carcasa para aparatos de mando y notificación Apertura de instalación Ø 22,3 mm, forma A

Más información

Planos

Carcasa para aparatos de mando y notificación Apertura de instalación Ø 22,3 mm, forma A

Selección/filtro de artículos

Carcasa para aparatos de mando y notificación Apertura de instalación Ø 22,3 mm, forma B

Más información

Planos

Carcasa para aparatos de mando y notificación Apertura de instalación Ø 22,3 mm, forma B

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83