|
|
22052_5Correias dentadas perfil T5 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1 e com divisão métrica. Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias. Ela possibilita os menores diâmetros de polias possíveis. As correias dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química. Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção - Alta transmissão de potência - Baixo estiramento da correia - Posicionamento e ângulo precisos - Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis - Mais alta resistência à abrasão - Transmissão de potência de até 30 kW - Rotações admissíveis de até 10.000 U/minParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Largura da correia | Quantidade de dentes | Comprimento efetivo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22052-0510X0165 | 10 | 33 | 165 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0185 | 10 | 37 | 185 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0200 | 10 | 40 | 200 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0215 | 10 | 43 | 215 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0220 | 10 | 44 | 220 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0225 | 10 | 45 | 225 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0245 | 10 | 49 | 245 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0250 | 10 | 50 | 250 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0255 | 10 | 51 | 255 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0260 | 10 | 52 | 260 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0270 | 10 | 54 | 270 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0275 | 10 | 55 | 275 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0280 | 10 | 56 | 280 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0295 | 10 | 59 | 295 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0300 | 10 | 60 | 300 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0305 | 10 | 61 | 305 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0325 | 10 | 65 | 325 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0330 | 10 | 66 | 330 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0340 | 10 | 68 | 340 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0350 | 10 | 70 | 350 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0355 | 10 | 71 | 355 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0365 | 10 | 73 | 365 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0375 | 10 | 75 | 375 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0390 | 10 | 78 | 390 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0400 | 10 | 80 | 400 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0410 | 10 | 82 | 410 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0420 | 10 | 84 | 420 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0425 | 10 | 85 | 425 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0450 | 10 | 90 | 450 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0455 | 10 | 91 | 455 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0475 | 10 | 95 | 475 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0480 | 10 | 96 | 480 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0500 | 10 | 100 | 500 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0510 | 10 | 102 | 510 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0525 | 10 | 105 | 525 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0545 | 10 | 109 | 545 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0550 | 10 | 110 | 550 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0560 | 10 | 112 | 560 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0575 | 10 | 115 | 575 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0600 | 10 | 120 | 600 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0610 | 10 | 122 | 610 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0620 | 10 | 124 | 620 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0630 | 10 | 126 | 630 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0640 | 10 | 128 | 640 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0650 | 10 | 130 | 650 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0660 | 10 | 132 | 660 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0690 | 10 | 138 | 690 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0700 | 10 | 140 | 700 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0720 | 10 | 144 | 720 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0750 | 10 | 150 | 750 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0780 | 10 | 156 | 780 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0815 | 10 | 163 | 815 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0840 | 10 | 168 | 840 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0850 | 10 | 170 | 850 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0900 | 10 | 180 | 900 | | | 0,00 € | | 22052-0510X0990 | 10 | 198 | 990 | | | 0,00 € | | 22052-0510X1000 | 10 | 200 | 1000 | | | 0,00 € | | 22052-0510X1075 | 10 | 215 | 1075 | | | 0,00 € | | 22052-0510X1100 | 10 | 220 | 1100 | | | 0,00 € | | 22052-0510X1215 | 10 | 243 | 1215 | | | 0,00 € | | 22052-0510X1380 | 10 | 276 | 1380 | | | 0,00 € | | 22052-0510X1440 | 10 | 288 | 1440 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0165 | 16 | 33 | 165 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0185 | 16 | 37 | 185 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0200 | 16 | 40 | 200 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0215 | 16 | 43 | 215 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0220 | 16 | 44 | 220 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0225 | 16 | 45 | 225 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0245 | 16 | 49 | 245 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0250 | 16 | 50 | 250 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0255 | 16 | 51 | 255 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0260 | 16 | 52 | 260 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0270 | 16 | 54 | 270 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0275 | 16 | 55 | 275 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0280 | 16 | 56 | 280 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0295 | 16 | 59 | 295 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0300 | 16 | 60 | 300 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0305 | 16 | 61 | 305 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0325 | 16 | 65 | 325 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0330 | 16 | 66 | 330 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0340 | 16 | 68 | 340 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0350 | 16 | 70 | 350 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0355 | 16 | 71 | 355 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0365 | 16 | 73 | 365 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0375 | 16 | 75 | 375 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0390 | 16 | 78 | 390 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0400 | 16 | 80 | 400 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0410 | 16 | 82 | 410 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0420 | 16 | 84 | 420 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0425 | 16 | 85 | 425 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0450 | 16 | 90 | 450 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0455 | 16 | 91 | 455 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0475 | 16 | 95 | 475 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0480 | 16 | 96 | 480 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0500 | 16 | 100 | 500 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0510 | 16 | 102 | 510 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0525 | 16 | 105 | 525 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0545 | 16 | 109 | 545 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0550 | 16 | 110 | 550 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0560 | 16 | 112 | 560 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0575 | 16 | 115 | 575 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0600 | 16 | 120 | 600 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0610 | 16 | 122 | 610 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0620 | 16 | 124 | 620 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0630 | 16 | 126 | 630 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0640 | 16 | 128 | 640 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0650 | 16 | 130 | 650 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0660 | 16 | 132 | 660 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0690 | 16 | 138 | 690 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0700 | 16 | 140 | 700 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0720 | 16 | 144 | 720 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0750 | 16 | 150 | 750 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0780 | 16 | 156 | 780 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0815 | 16 | 163 | 815 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0840 | 16 | 168 | 840 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0850 | 16 | 170 | 850 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0900 | 16 | 180 | 900 | | | 0,00 € | | 22052-0516X0990 | 16 | 198 | 990 | | | 0,00 € | | 22052-0516X1000 | 16 | 200 | 1000 | | | 0,00 € | | 22052-0516X1075 | 16 | 215 | 1075 | | | 0,00 € | | 22052-0516X1100 | 16 | 220 | 1100 | | | 0,00 € | | 22052-0516X1215 | 16 | 243 | 1215 | | | 0,00 € | | 22052-0516X1380 | 16 | 276 | 1380 | | | 0,00 € | | 22052-0516X1440 | 16 | 288 | 1440 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0165 | 25 | 33 | 165 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0185 | 25 | 37 | 185 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0200 | 25 | 40 | 200 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0215 | 25 | 43 | 215 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0220 | 25 | 44 | 220 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0225 | 25 | 45 | 225 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0245 | 25 | 49 | 245 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0250 | 25 | 50 | 250 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0255 | 25 | 51 | 255 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0260 | 25 | 52 | 260 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0270 | 25 | 54 | 270 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0275 | 25 | 55 | 275 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0280 | 25 | 56 | 280 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0295 | 25 | 59 | 295 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0300 | 25 | 60 | 300 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0305 | 25 | 61 | 305 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0325 | 25 | 65 | 325 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0330 | 25 | 66 | 330 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0340 | 25 | 68 | 340 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0350 | 25 | 70 | 350 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0355 | 25 | 71 | 355 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0365 | 25 | 73 | 365 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0375 | 25 | 75 | 375 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0390 | 25 | 78 | 390 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0400 | 25 | 80 | 400 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0410 | 25 | 82 | 410 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0420 | 25 | 84 | 420 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0425 | 25 | 85 | 425 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0450 | 25 | 90 | 450 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0455 | 25 | 91 | 455 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0475 | 25 | 95 | 475 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0480 | 25 | 96 | 480 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0500 | 25 | 100 | 500 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0510 | 25 | 102 | 510 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0525 | 25 | 105 | 525 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0545 | 25 | 109 | 545 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0550 | 25 | 110 | 550 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0560 | 25 | 112 | 560 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0575 | 25 | 115 | 575 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0600 | 25 | 120 | 600 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0610 | 25 | 122 | 610 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0620 | 25 | 124 | 620 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0630 | 25 | 126 | 630 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0640 | 25 | 128 | 640 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0650 | 25 | 130 | 650 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0660 | 25 | 132 | 660 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0690 | 25 | 138 | 690 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0700 | 25 | 140 | 700 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0720 | 25 | 144 | 720 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0750 | 25 | 150 | 750 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0780 | 25 | 156 | 780 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0815 | 25 | 163 | 815 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0840 | 25 | 168 | 840 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0850 | 25 | 170 | 850 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0900 | 25 | 180 | 900 | | | 0,00 € | | 22052-0525X0990 | 25 | 198 | 990 | | | 0,00 € | | 22052-0525X1000 | 25 | 200 | 1000 | | | 0,00 € | | 22052-0525X1075 | 25 | 215 | 1075 | | | 0,00 € | | 22052-0525X1100 | 25 | 220 | 1100 | | | 0,00 € | | 22052-0525X1215 | 25 | 243 | 1215 | | | 0,00 € | | 22052-0525X1380 | 25 | 276 | 1380 | | | 0,00 € | | 22052-0525X1440 | 25 | 288 | 1440 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|