norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Novidades

Polias / Eixos dentados / Correias dentadas

Transmissões por correias dentadas são aplicadas sempre quando a transmissão de força deve ser sincronizada e silenciosa.  

A norelem fornece diversos tipos de correias dentadas e polias:

O modelo T (T5 & T10) pertence à versão padrão. Trata-se de uma correia com perfil trapeizoidal de acordo com a norma DIN7721. Este tipo de acionamento é utilizado frequentemente por ser econômico e seguro.

O modelo AT (AT5 & AT10) é uma versão reforçada capaz de transmitir altos torques. A capacidade de flexão faz com que as correias dentadas AT necessitem de um diâmetro de polia maior.

As correias High Torque Drive (correias HTD) com seus dentes semi-circulares propiciam uma curva de tensão mais constante. As correias HTD são adequadas particularmente para tarefas de precisão.


Veja aqui um resumo das vantagens de um sistema de transmissão por correia dentada:

    - desgaste mínimo
    - em grande parte livre de manutenção
    - boa resistência contra graxas, óleos e muitas outras substâncias químicas
    - alta transmissão de potência (AT & HTD)
    - alongamento mínimo da correia
    - faixa de temperatura permanece entre -30° a +80° (T & AT)

As correias dentadas são fabricadas de poliuretano. O conjuntos de elastômeros com fios de tração em aço possibilitam altas transmissões de potência. As correias em poliuretano são livres de manutenção, silenciosas, resistentes e altamente duráveis. Além disso, o material permite um aumento de potência de 30% nos acionamentos de menores tamanhos em comparação com os modelos clássicos de correias T e AT. As correias dentadas oferecem altas transmissões de potência em diversas áreas de aplicação como máquinas-ferramentas, robôs industriais ou máquinas de embalagens. Este tipo de correia sem fim são fornecidas nos comprimentos padrões de 165 mm a 2250 mm.

Polias

norelem oferece polias de alumínio de alta qualidade. As polias são construídas de tal maneira que, na medida do possível, as tolerâncias permaneçam mínimas. As polias se posicionam de forma central e são fornecidas pré-furadas. Para completar o programa, a norelem oferece »eixos dentados para a fabricação própria de polias e placas de fixação para fixação de polias abertas. Visite a nossa loja virtual.

Correias dentadas de poliuretano

Correias dentadas de poliuretano são fabricadas de poliuretano resistente ao atrito e com
cordas de tração em aço reforçadas. Elas possibilitam uma transferência de força altamente silenciosa e sincronizada. Graças à baixa necessidade de manutenção, estes sistemas de transmissão são economicamente muito atrativos.

Correias dentadas 22052 / 22054 / 22057 / 22059:

Montagem do acionamento

Para a seleção de tamanhos, encontram-se à disposição diagramas e tabelas de potência nos documentos em PDF diretamente nos produtos. Observe os seguintes pontos na montagem:

- eixos se encontram alinhados paralelamente (Laser possibilita alinhamento preciso)
- diâmetros das polias devem ser os maiores possíveis
- não levante as polias fazendo força sobre as bordas
- assegure um espaço suficiente para a regulagem


pré-tensão da correia dentada


Para assegurar a alta durabilidade e uma operação silenciosa,
é muito importante observar o alinhamento correto e a pré-tensão do
sistema de acionamento. Nas transmissões com distâncias de eixo fixas, recomenda-se utilizar rolamentos tensores da correia para o melhor ajuste da tensão. A melhor alternativa do que o rolamento tensor seria utilizar uma polia dentada, que se encontra no lado solto da correia. Os rolamentos tensores lisos causam deflexões. Estas deflexões opostas acabam reduzindo a vida útil do sistema.
Nunca dobre as correias dentadas. Ao amazenar, observe que as correias dentadas não formem raios de curvaturas. Evite a exposição direta aos raios solares ou contato com substâncias químicas.

Correias dentadas 22062

Observações gerais

O perfil dos dentes HTD da norelem possui certificação ISO 13050. Graças ao perfil especial dos dentes, é possível reduzir o ruído típico de operação ao mínimo, principalmente se compararmos com as clássicas correias trapezoidais da norelem. Além disso, as correias apresentam alta resistência contra influências ambientais. O dimensionamento correto dos perfis dos dentes promove uma vida útil maior ainda.

Torques de acionamento

A potência transmissível é muito maior do que os perfis trapezoidais clássicos com passo inglês. O contorno dos dentes do perfil HTD (arco) oferece alta proteção contra saltos. Nos perfis HTD os eixos também têm que estar paralelos entre si. A escolha da quantidade de dentes ocorre de forma semelhante aos outros modelos da norelem.

Montagem

A montagem das correias deve ser manual e sem ferramentas, chaves de fendas ou semelhantes. Desta maneira, impede-se danos
da correia e da polia ou nas respectivas bordas. As polias dentadas devem ser alinhadas precisamente. Depois do ajuste da
pré-tensão calculada, deixe o acionamento funcionar por um curto momento. Em seguida, faça o controle novamente da pré-tensão e do alinhamento. Se necessário, regule novamente.
Este processo de controle pode ser repetido depois de uma hora de operação. A eventual caída mínima da frequência representa um fato normal. Controle todas as fixações do acionamento e
faça o devido reajuste, se necessário, para evitar o afrouxamento provindo das vibrações causadas pelo funcionamento. Nos casos de manutenção posterior, determine antecipadamente a frequência própria atual, antes de efetuar a desmontagem. A correia deve ser instalada
novamente com esta frequência, salvo se houver substituição por uma nova. Nos casos de substituição, utilize o valor determinado de uma instalação nova.
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemplo de aplicação
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83