norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.Indicação:Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1 e com divisão métrica. Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias. Ela possibilita os menores diâmetros de polias possíveis. As correias
dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura:de -30 °C até +90 °CCaracterísticas:- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 30 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22052_10 Correias dentadas perfil T10 128 kB
 Indicação técnica para correias dentadas 22052 e 22057 373 kB
 Indicação técnica sobre as correias dentadas 22052, 22054, 22057 e 22059 131 kB

Desenhos

Correias dentadas perfil T10

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Largura da correia 16
Código do artigo
Largura da correia 25
Código do artigo
Largura da correia 32
Quantidade
de
dentes
Comprimento efetivoFiltro
22052-1016X026022052-1025X026022052-1032X026026260
22052-1016X037022052-1025X037022052-1032X037037370
22052-1016X040022052-1025X040022052-1032X040040400
22052-1016X041022052-1025X041022052-1032X041041410
22052-1016X044022052-1025X044022052-1032X044044440
22052-1016X045022052-1025X045022052-1032X045045450
22052-1016X050022052-1025X050022052-1032X050050500
22052-1016X053022052-1025X053022052-1032X053053530
22052-1016X056022052-1025X056022052-1032X056056560
22052-1016X061022052-1025X061022052-1032X061061610
22052-1016X063022052-1025X063022052-1032X063063630
22052-1016X066022052-1025X066022052-1032X066066660
22052-1016X069022052-1025X069022052-1032X069069690
22052-1016X070022052-1025X070022052-1032X070070700
22052-1016X072022052-1025X072022052-1032X072072720
22052-1016X075022052-1025X075022052-1032X075075750
22052-1016X078022052-1025X078022052-1032X078078780
22052-1016X081022052-1025X081022052-1032X081081810
22052-1016X084022052-1025X084022052-1032X084084840
22052-1016X088022052-1025X088022052-1032X088088880
22052-1016X089022052-1025X089022052-1032X089089890
22052-1016X090022052-1025X090022052-1032X090090900
22052-1016X092022052-1025X092022052-1032X092092920
22052-1016X096022052-1025X096022052-1032X096096960
22052-1016X097022052-1025X097022052-1032X097097970
22052-1016X098022052-1025X098022052-1032X098098980
22052-1016X101022052-1025X101022052-1032X10101011010
22052-1016X108022052-1025X108022052-1032X10801081080
22052-1016X111022052-1025X111022052-1032X11101111110
22052-1016X114022052-1025X114022052-1032X11401141140
22052-1016X115022052-1025X115022052-1032X11501151150
22052-1016X121022052-1025X121022052-1032X12101211210
22052-1016X124022052-1025X124022052-1032X12401241240
22052-1016X125022052-1025X125022052-1032X12501251250
22052-1016X130022052-1025X130022052-1032X13001301300
22052-1016X132022052-1025X132022052-1032X13201321320
22052-1016X135022052-1025X135022052-1032X13501351350
22052-1016X139022052-1025X139022052-1032X13901391390
22052-1016X140022052-1025X140022052-1032X14001401400
22052-1016X142022052-1025X142022052-1032X14201421420
22052-1016X144022052-1025X144022052-1032X14401441440
22052-1016X145022052-1025X145022052-1032X14501451450
22052-1016X146022052-1025X146022052-1032X14601461460
22052-1016X150022052-1025X150022052-1032X15001501500
22052-1016X156022052-1025X156022052-1032X15601561560
22052-1016X161022052-1025X161022052-1032X16101611610
22052-1016X175022052-1025X175022052-1032X17501751750
22052-1016X178022052-1025X178022052-1032X17801781780
22052-1016X188022052-1025X188022052-1032X18801881880
22052-1016X196022052-1025X196022052-1032X19601961960
22052-1016X225022052-1025X225022052-1032X22502252250

Outros artigos desta categoria
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
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83