|
|
03089_DPinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.Material:Versão em aço inox A2:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.Versão:Versão em aço inoxidável A2: bucha roscada com superfície sem tratamento. Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento. Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4: bucha roscada com superfície sem tratamento. Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado. Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Chave de aço | Manípulo de cabeça cogumelo | Pino de retenção | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-004903 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0,00 € | | 03089-004004 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0,00 € | | 03089-004105 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0,00 € | | 03089-004206 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0,00 € | | 03089-004308 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0,00 € | | 03089-004410 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0,00 € | | 03089-004412 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0,00 € | | 03089-004516 | D | aço inoxidável | 1.4034 | - | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0,00 € | | 03089-114903 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 0,00 € | | 03089-114004 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 0,00 € | | 03089-114105 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0,00 € | | 03089-114206 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0,00 € | | 03089-114308 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0,00 € | | 03089-114410 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0,00 € | | 03089-114412 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0,00 € | | 03089-114516 | D | aço inoxidável | 1.4305 | - | peça não endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 0,00 € | | 03089-064903 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0,00 € | | 03089-064004 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0,00 € | | 03089-064105 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0,00 € | | 03089-064206 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0,00 € | | 03089-064308 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0,00 € | | 03089-064410 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0,00 € | | 03089-064412 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0,00 € | | 03089-064516 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0,00 € | | 03089-174903 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0,00 € | | 03089-174004 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0,00 € | | 03089-174105 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0,00 € | | 03089-174206 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0,00 € | | 03089-174308 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0,00 € | | 03089-174410 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0,00 € | | 03089-174412 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0,00 € | | 03089-174516 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0,00 € | | 03089-0649031 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0,00 € | | 03089-0640041 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0,00 € | | 03089-0641051 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0,00 € | | 03089-0642061 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0,00 € | | 03089-0643081 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0,00 € | | 03089-0644101 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0,00 € | | 03089-0644121 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0,00 € | | 03089-0645161 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | niquelado | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0,00 € | | 03089-1749031 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 0,00 € | | 03089-1740041 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 0,00 € | | 03089-1741051 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 0,00 € | | 03089-1742061 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 0,00 € | | 03089-1743081 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0,00 € | | 03089-1744101 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 0,00 € | | 03089-1744121 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 0,00 € | | 03089-1745161 | D | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | superfície sem tratamento | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|