norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo espiral de PUR.
Olhal em cobre ou aço inoxidável.
Anel de chave em aço ou aço inoxidável.
Versão:Cabo espiral de PUR.
Olhal em cobre zincado ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Anel de chave em aço cromado ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Cabo elástico em espiral para proteção de dispositivos. Excelente resiliência, é robusto e resistente ao desgaste.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03199 Cabo de proteção em espiral 120 kB

Desenhos

Cabo de proteção em espiral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Anel de chave

LL1CADAces.PreçoEncomendar
03199-10100aço100500 0,00 €
03199-10200aço2001000 0,00 €
03199-20100aço inoxidável100500 0,00 €
03199-20200aço inoxidável2001000 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83