|
|
27706Elementos para regulagem de altura com arruelas esféricas de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoVersão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul. Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:O elemento de ajuste de altura com arruela esférica de compensação e contraporca se utiliza em montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de um ajuste previamente determinado. A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F. Acessórios:07460 Arruelas esféricas de compensação. 96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | para parafuso | D1 | D2 | H mín.
| H máx.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27706-0406 | aço temperado | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 27 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 63,73 € | | 27706-0506 | aço temperado | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 65,31 € | | 27706-0508 | aço temperado | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 65,31 € | | 27706-0510 | aço temperado | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 65,31 € | | 27706-0710 | aço temperado | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 71,75 € | | 27706-0712 | aço temperado | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 71,75 € | | 27706-0716 | aço temperado | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 71,75 € | | 27706-0916 | aço temperado | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 98,24 € | | 27706-0920 | aço temperado | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 98,24 € | | 27706-0924 | aço temperado | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 98,24 € | | 27706-1020 | aço temperado | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 129,31 € | | 27706-1024 | aço temperado | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 129,31 € | | 27706-1030 | aço temperado | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 129,31 € | | 27706-1224 | aço temperado | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 67 | 79 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 157,44 € | | 27706-1230 | aço temperado | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 67 | 79 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 157,44 € | | 27706-04061 | aço inoxidável | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 27 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 87,70 € | | 27706-05061 | aço inoxidável | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 90,80 € | | 27706-05081 | aço inoxidável | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 90,80 € | | 27706-05101 | aço inoxidável | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 32 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 90,80 € | | 27706-07101 | aço inoxidável | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 98,80 € | | 27706-07121 | aço inoxidável | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 98,80 € | | 27706-07161 | aço inoxidável | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 41 | 48 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 98,80 € | | 27706-09161 | aço inoxidável | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 155,33 € | | 27706-09201 | aço inoxidável | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 155,33 € | | 27706-09241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 53 | 62 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 155,33 € | | 27706-10201 | aço inoxidável | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 231,05 € | | 27706-10241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 231,05 € | | 27706-10301 | aço inoxidável | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 61 | 71 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 231,05 € | | 27706-12241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 67 | 79 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 261,87 € | | 27706-12301 | aço inoxidável | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 67 | 79 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 261,87 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|