|
|
27701Elementos para regulagem de altura com contraporca |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.Versão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul. Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os elementos de regulagem de altura são utilizados na montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e nas linhas de produção. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de um ajuste previamente determinado. Tamanhos adicionais sob consulta. A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F. Acessórios:96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | para parafuso | D1 | D2 | H mín.
| H máx.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27701-01004 | aço temperado | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 45,61 € | | 27701-01005 | aço temperado | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 42,87 € | | 27701-01006 | aço temperado | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 42,87 € | | 27701-01406 | aço temperado | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 46,55 € | | 27701-01408 | aço temperado | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 46,55 € | | 27701-01410 | aço temperado | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 46,55 € | | 27701-01810 | aço temperado | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 50,26 € | | 27701-01812 | aço temperado | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 50,26 € | | 27701-01816 | aço temperado | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 50,26 € | | 27701-02316 | aço temperado | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 59,23 € | | 27701-02320 | aço temperado | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 61,59 € | | 27701-02324 | aço temperado | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 61,59 € | | 27701-02920 | aço temperado | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 119,26 € | | 27701-02924 | aço temperado | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 119,26 € | | 27701-02930 | aço temperado | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 114,70 € | | 27701-010041 | aço inoxidável | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 67,30 € | | 27701-010051 | aço inoxidável | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 67,30 € | | 27701-010061 | aço inoxidável | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 67,30 € | | 27701-014061 | aço inoxidável | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 77,94 € | | 27701-014081 | aço inoxidável | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 77,94 € | | 27701-014101 | aço inoxidável | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 41 | 55 | 14 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 77,94 € | | 27701-018101 | aço inoxidável | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 91,44 € | | 27701-018121 | aço inoxidável | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 91,44 € | | 27701-018161 | aço inoxidável | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 49 | 67 | 18 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 91,44 € | | 27701-023161 | aço inoxidável | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 114,70 € | | 27701-023201 | aço inoxidável | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 114,70 € | | 27701-023241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 63 | 86 | 23 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 114,70 € | | 27701-029201 | aço inoxidável | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 209,17 € | | 27701-029241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 209,17 € | | 27701-029301 | aço inoxidável | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 77 | 106 | 29 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 209,17 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|