norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cabo de ligação
Conector GST18i3 – Bucha GST18i3
80161-05

Cabo de ligação Conector GST18i3 – Bucha GST18i3

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Isolamento do cabo: plástico PVC.
Conector: plástico PA.
Material de contato: CuZn, estanhado.
Versão:preto.Indicação:Cabo de ligação para ligar tomadas múltiplas e luminárias de LED.

Página 1: conector GST18i3. Autotravamento (pode ser liberado com ferramentas).
Página 2: bucha GST18i3. Autotravamento (pode ser liberado com ferramentas).
Faixa de temperatura:Resistência à temperatura permanente de 70 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 80161-05 Cabo de ligação Conector GST18i3 – Bucha GST18i3 205 kB

Desenhos

Cabo de ligação
Conector GST18i3 – Bucha GST18i3

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

Quantidade de
fios x seção
transversal de fio
Tensão admissível
V
Corrente admissível
A
Tipo de cabo
Tipo de proteçãoCADAces.PreçoEncomendar
80161-05-12X20002000N=3X1,5 MM²25016H05VV-FIP20 18,17 €
80161-05-12X40004000N=3X1,5 MM²25016H05VV-FIP20 36,23 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83