norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conector de encaixe 8 mm
Bucha com fechadura de fecho sem blindagem
80130

Conector de encaixe 8 mm Bucha com fechadura de fecho sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaças: PUR.
Cabo: PUR.
Isolamento do fio: PP.
Contato: CuZn (latão) / CuSn (bronze).
Superfície de contato: Au (ouro).
Versão:Bucha (fêmea).
Cor da carcaça: preto.
Cor do cabo: preto.
Indicação:Conector de encaixe com fechadura de fecho (snap-in).
Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Os conectores de encaixe foram concebidos para utilização na construção de instalações, controles e aparelhos elétricos.
Dados técnicos:Vida útil mecânica: > 50 ciclos de encaixe.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 80130 Conector de encaixe 8 mm Bucha com fechadura de fecho sem blindagem 183 kB

Desenhos

Conector de encaixe 8 mm
Bucha com fechadura de fecho sem blindagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

PQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
Tipo de proteçãoTensão operacional
V
Tensão de impulso
medida
V
Corrente admissível
(40 °C)
A
CADAces.PreçoEncomendar
80130-0806X20004,520006 X 0,25 mm²IP65308001,5 29,57 €
80130-0806X50004,550006 X 0,25 mm²IP65308001,5 39,66 €
Código do artigo

Resistência do condutor
(20 °C)
Ω/Km
Grau de sujidadeTensão de ensaio
V
Tensão nominal
V
Raio de curvatura
cabo
fixo
Raio de curvatura
cabo
em movimento
CADAces.PreçoEncomendar
80130-0806X20007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 29,57 €
80130-0806X50007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 39,66 €
Código do artigo

Quantidade
máx.
ciclos de flexão
Faixa de temperatura
cabo
em movimento
Faixa de temperatura
cabo
fixo
Capacidade CEMLivre de halogênioCADAces.PreçoEncomendar
80130-0806X20002000000 (25 °C)T= -25 °C - +90 °CT= -50 °C – +90 °Cdesprotegidosim 29,57 €
80130-0806X50002000000 (25 °C)T= -25 °C - +90 °CT= -50 °C – +90 °Cdesprotegidosim 39,66 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83