norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Brida de centrado

Con las bridas de centrado se sujetan y/o posicionan las piezas de trabajo.
El centrado se refiere en este caso a que el componente se coloca desde dentro hacia afuera. Esta forma de sujeción hace que el componente se centre por sí mismo con una elevada precisión de repetición y sin deformación. Presenta además poca altura constructiva y el rango de ajuste resultante es muy amplio. Otra característica a mencionar es que la pieza de trabajo se puede tensar con tracción hacia abajo.
norelem ofrece las bridas de centrado alternativamente con bolas o hexágono, que tienen además disponibles mandriles de sujeción y piezas de centrado a juego.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83