norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Perfil de carriles de rodillo: acero.
Rodillo: plástico PP.
Eje: acero.
Versión:Perfil de carriles de rodillo: cincado.
Rodillo: Gris similar a RAL 7042. Versión ESD negro.
Eje: cincado.
Indicación:Carriles de rodillos silenciosos y resistentes. El sistema ya está montado. En el perfil del carril de rodillos hay rodillos de plástico apoyados en ejes de acero. Unas distancias reducidas entre ejes garantizan una marcha silenciosa y sin perturbaciones. En caso necesario, el perfil de carriles de rodillos de chapa de acero se puede cortar con facilidad a la longitud deseada.

Como accesorio, están disponibles los soportes fijos y variables. Estos soportes permiten una conexión directa a tubos redondos o a tubos de perfil de Ø30 y a perfiles de aluminio con una dimensión modular de 40 mm.

Forma A: Sin pestaña de rueda.
Forma B: Con pestaña de rueda.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 10921_Datasheet_32039_Pistas_de_rodillos_de_acero--es 193 kB

Planos (vista completa)

Pistas de rodillos de acero

Pistas de rodillos de acero, forma A

Más información

Planos

Pistas de rodillos de acero, forma A

Selección/filtro de artículos

Pistas de rodillos de acero, forma B

Más información

Planos

Pistas de rodillos de acero, forma B

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83