|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl brüniert. Edelstahl blank.Hinweis:Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt.
Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 und Handkurbeln 06500, 06502 verwendet werden.
Die Vorlegscheiben aus Stahl können als Gegenstück von Magneten benutzt werden.Zeichnungshinweis:D3 = für Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642
1) Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642 2) Vorlegscheibe 3) Handrad 4) Welle DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D1 | D2 | D3 | H | G | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07375-00310 | Stahl | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 |  | | 0,90 € | | 07375-00313 | Stahl | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 |  | | 0,90 € | | 07375-00416 | Stahl | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 |  | | 0,90 € | | 07375-00420 | Stahl | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 |  | | 0,95 € | | 07375-00520 | Stahl | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,06 € | | 07375-00522 | Stahl | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,06 € | | 07375-00525 | Stahl | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,27 € | | 07375-00528 | Stahl | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,40 € | | 07375-00630 | Stahl | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 |  | | 1,74 € | | 07375-00632 | Stahl | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 |  | | 1,74 € | | 07375-00636 | Stahl | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 |  | | 2,10 € | | 07375-00640 | Stahl | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 |  | | 2,61 € | | 07375-00645 | Stahl | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 |  | | 3,22 € | | 07375-00652 | Stahl | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 |  | | 4,58 € | | 07375-10310 | Edelstahl | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 |  | | 1,15 € | | 07375-10313 | Edelstahl | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 |  | | 1,31 € | | 07375-10416 | Edelstahl | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 |  | | 1,40 € | | 07375-10420 | Edelstahl | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 |  | | 1,63 € | | 07375-10520 | Edelstahl | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,91 € | | 07375-10522 | Edelstahl | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 1,91 € | | 07375-10525 | Edelstahl | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 2,09 € | | 07375-10528 | Edelstahl | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 |  | | 2,27 € | | 07375-10630 | Edelstahl | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 |  | | 2,70 € | | 07375-10632 | Edelstahl | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 |  | | 2,70 € | | 07375-10636 | Edelstahl | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 |  | | 2,92 € | | 07375-10640 | Edelstahl | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 |  | | 3,24 € | | 07375-10645 | Edelstahl | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 |  | | 4,11 € | | 07375-10652 | Edelstahl | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 |  | | 4,90 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
|