norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Eje de acero.
Palanca de sujeción de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Mecanismo de acero.
Versión:Bisagra negra. Eje cincado. Palanca de sujeción negra. Mecanismo negro cincado.Indicación:Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la palanca de sujeción insertable.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
A petición:Bisagras con salientes guía (ranura 6, 8 y 10) para perfiles de aluminio.
Combinación de distintas aletas de bisagra.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27853 Bisagras de plástico con función de sujeción 229 kB
 Indicación técnica para bisagras 325 kB

Planos

Bisagras de plástico con función de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4B

F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27853-251515521515262648500380 10,04 €
27853-3018185917,517,529,529,548700400 10,12 €
27853-352020722020363648700400 10,22 €
27853-4023237722,522,538,538,548750450 10,38 €
27853-45252587252543,543,548750450 10,56 €
27853-5028289727,527,548,548,548800425 10,95 €
27853-60333311532,532,557,557,548850175 11,28 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Uruguay
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83