norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Óleo universal Ballistol na qualidade para a indústria alimentícia
97930

Óleo universal Ballistol na qualidade para a indústria...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:O óleo universal Ballistol é aprovado para a utilização nas peças que entram em contato com produtos da indústria alimentícia. Todos os componentes do Ballistol são biodegradáveis e não nocivos ao meio ambiente. Ele não agride a pele e é completamente inofensivo, em casos de ingestão acidental.
Spray livre de CFC.
Considerações gerais:

O óleo universal de alta qualidade Ballistol reúne várias funções em um só produto: proteção

contra corrosão, atua como óleo lubrificante, produto de limpeza e de conservação com alta capacidade de fluência, servindo ainda como agente desinfetante.


Aplicação:
O óleo universal é utilizado de diversas formas na produção de máquinas e ferramentas, na fabricação e na conservação de aparelhos de precisão, balanças e na mecânica de precisão.
Devido à alta qualidade farmacêutica, ele é excepcionalmente adequado para as áreas que processam produtos alimentícios.
Ele possui diversas aplicações nas áreas técnicas, na indústria, na agricultura, uso doméstico, em jardins, em veículos, em esportes de pesca, caça e tiro ao alvo, no cuidado de metais, plásticos, couro, borracha, peles, pelos e muito mais.


Vantagens:
Devido à sua baixa tensão superficial e enorme fluidez, ele penetra também nos mais estreitos ângulos e nos mais finos sulcos.
Ballistol forma uma película de proteção alcalina em metais, neutraliza o suor das mãos e outros resíduos ácidos que favorecem a corrosão, protegendo assim, contra a ocorrência de corrosões.
O óleo que serve de base é um óleo branco puro medicinal. Ele é resistente ao envelhecimento e não resinifica mesmo depois de anos.

Mancal:
As embalagens são hermeticamente fechadas e de validade indeterminada.

Particularidades:
RoHS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemCADAces.PreçoEncomendar
97930-100200spray 200 ml 9,53 €
97930-100400spray 400 ml 14,64 €
97930-205000recipiente para líquidos de 5 litros 144,52 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83