norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoConsiderações gerais:

Verniz lubrificante composto de lubrificante sólido, aglutinante e solvente. Após a secagem, o verniz lubrificante forma uma fina camada lubrificadora, que reduz a fricção e o desgaste. Ela é seca, adere na superfície e não escorre.


Aplicação:
Para a lubrificação a seco nas aplicações de altas cargas, movimentos oscilatórios e contra dificuldades de deslizamento. Lubrificação de alta durabilidade para fusos roscados, pinos de dobradiças, pinos cilíndricos, etc. e na montagem. Melhora o funcionamento de engrenagens e coroas dentadas, reduz valores de fricção em parafusos de cabeças cilíndricas.

Vantagens:
Lubrificantes a seco não escorrem. Por isso, não sujam o ambiente, como pode acontecer com lubrificações de óleo e graxa.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97920 Verniz lubrificante Klüber UNIMOLY C 220 121 kB
 UNIMOLY C 220 Spray - SAFETY DATA SHEET Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) 739 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EmbalagemTemperatura de serviçoClasse poluição da águaCADAces.PreçoEncomendar
97920-400spray 400 ml-180 °C até 450 °CWGK 2 131,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83