norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoConsiderações gerais:

Aparelhos adequados facilitam o trabalho e favorecem o manuseio dos produtos LOCTITE.

LOCTITE-Bomba manual peristáltica, 97990-9700100
Esta bomba é um aparelho dosador manual de baixo custo para rosqueamento em embalagens de 50 ml ou 250 ml.
Com este sistema manual, podem ser dosados produtos como “LOCTITE-Fixador de rosca” e “LOCTITE-Retentor para fixação cilíndrica” de 0,01 até 0,4 ml com viscosidades de até 30000 m Pa · s. O sistema funciona em qualquer posição, não goteja e otimiza o consumo do produto. Além disso, não necessita de limpeza e conexão para corrente elétrica ou ar comprimido.

Pistola dosadora Teroson, 97990-9150310
Para o suporte de cartuchos padronizados com conteúdo de 150/310 ml.
Versão estável para freqüente utilização.

Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97990 Aparelhos de dosagem 124 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDesignação
do artigo
CADAces.PreçoEncomendar
97990-9700100Bomba Peristáltica Manual 205,80 €
97990-9150310Pistola Dosadora Teroson 59,82 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83