norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Bocais para pistolas de graxa.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97990-15 Bocal em aço para pistolas de graxa 421 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2Rosca de conexãoD

LSWAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
97990-15-110Bocal hidráulicoestampado com 4 mordentesM10x1153713niple com bico dosador de lubrificação cônico DIN 71413 4,82 €
97990-15-210Bocal de precisãotorneado com 4 mordentesM10x1153713niple com bico dosador de lubrificação cônico DIN 71413 4,90 €
97990-15-310Bocal de precisãoAcoplamento GM10x1153713para todos os bicos dosadores de lubrificação (graxeira) de acordo com a norma DIN 36,82 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83