norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pistolas de graxa de acionamento com uma só mão semelhantes à norma DIN 1283
97990-12

Pistolas de graxa de acionamento com uma só mão semelhantes à...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça: aço.
Cabeça da pistola de graxa: zamak
Indicação:Pistola de graxa de alavanca única próxima da norma DIN 1283
para cartuchos de graxa de 400 g ou 500 cm³ de graxa solta O pistão da bomba tem uma alta precisão de encaixe ao cilindro. Com isso não ocorre nenhuma lubrificação em falso. Descarga rápida por meia rotação do tubo da pistola de graxa.

Através de uma simples mudança no cabo (Spanner) é possível passar de um fornecimento de alto volume de graxa para uma alta pressão.

Entrega com tubo difusor reto e bocal.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 97990-12 Pistolas de graxa de acionamento com uma só mão semelhantes à norma DIN 1283 90,4 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Volume de enchimento
cm³
Possibilidades de enchimentomédioPressão
bar
CADAces.PreçoEncomendar
97990-12-112500500cartucho de graxa, graxa solta, bomba de enchimentoGraxa até NLGI 2 a 20 °C300 bar 42,25 €
Código do artigo

Pressão
de rebentamento
bar
Capacidade de transporte
por curso
cm³
Rosca de conexãoConexãoBocalCADAces.PreçoEncomendar
97990-12-112500850 bar1,1M10x1tubo difusor Ø10x150bocal hidráulico 42,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83